ER16 CAT40x6"
ID 1389037
- Portapinzas ER
- Serie: Portapinzas ER
- Interfaz del portaherramientas: CAT 40
- Longitud de proyección: 152.4 mm
- Concentricidad: ≤ 0,008 mm a 2,5 x D
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Información técnica
Técnica | Portapinzas ER |
---|---|
Serie | Portapinzas ER |
Interfaz del portaherramientas | CAT 40 |
Portaherramientas estándar | ASME B5.50 |
Tamaño de sujeción ER | ER 16 |
Diámetro de sujeción mín. D1 [mm] | 1 |
Diámetro de sujeción máx. D1 [mm] | 10 |
D2 [mm] | 28 |
D3 [mm] | 28 |
Longitud de proyección L1 [mm] | 152.4 |
L4 [mm] | 17.5 |
L5 [mm] | 133.35 |
Peso [kg] | 1.01 |
Concentricidad
≤ 0,008 mm a 2,5 x D
Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Portadora de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873
Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas
Suministro de refrigerante
Suministro de refrigerante conforme a ASME B5.50
Los taladros para la forma AF están sellados para el transporte
Tornillo de ajuste longitudinal
Sin tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud
Material suministrado
Incluye tuerca de sujeción
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta