ER16 HSK-A50x60
Portapinzas ER
ID 23001961
ER16 HSK-A50x60, Portaherramientas
- Portapinzas ER
- Serie: Portapinzas ER
- Interfaz del portaherramientas: HSK-A 50
- Longitud de proyección: 60 mm
- Concentricidad: ≤ 0,008 mm a 2,5 x D
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Información técnica
Técnica | Portapinzas ER |
---|---|
Serie | Portapinzas ER |
Interfaz del portaherramientas | HSK-A 50 |
Portaherramientas estándar | DIN ISO 12164-1 |
Tamaño de sujeción ER | ER 16 |
Diámetro de sujeción mín. D1 [mm] | 1 |
Diámetro de sujeción máx. D1 [mm] | 10 |
D2 [mm] | 28 |
D3 [mm] | 28 |
Longitud de proyección L1 [mm] | 60 |
L4 [mm] | 17.5 |
L5 [mm] | 34 |
Peso [kg] | 0.5 |
Concentricidad
≤ 0,008 mm a 2,5 x D
Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas
Tornillo de ajuste longitudinal
Sin tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud
Material suministrado
Incluye tuerca de sujeción
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta