ER25 BT-DC30x60
ID 1415365
- Portapinzas ER
- Serie: Portapinzas ER
- Variante Dual Contact
- Interfaz del portaherramientas: BT-DC 30
- Longitud de proyección: 60 mm
- Concentricidad: ≤ 0,008 mm a 2,5 x D
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Información técnica
Técnica | Portapinzas ER |
---|---|
Serie | Portapinzas ER |
Interfaz del portaherramientas | BT-DC 30 |
Tamaño de sujeción ER | ER 25 |
Diámetro de sujeción mín. D1 [mm] | 1 |
Diámetro de sujeción máx. D1 [mm] | 13 |
D2 [mm] | 42 |
D3 [mm] | 42 |
Longitud de proyección L1 [mm] | 60 |
L4 [mm] | 20 |
L5 [mm] | 38 |
G | M14x1 |
Peso [kg] | 0.44 |
Concentricidad
≤ 0,008 mm a 2,5 x D
Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Portadora de datos
Taladro para portadora de datos de forma opcional
Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas
Suministro de refrigerante
Suministro de refrigerante conforme a ISO 7388 JD
Contacto facial
Similar a DIN ISO 7388-2 JD, pero con contacto de superficie
Versión de contacto doble con cono simultáneo y superficie de trabajo plana
Tornillo de ajuste longitudinal
Con rosca para un tornillo de ajuste de la longitud axial, pero sin tornillo de ajuste
Material suministrado
Incluye tuerca de sujeción
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta