TRIBOS-M ER16 Ø5x25.5
Portaherramientas de sujeción poligonal
ID 1356630
TRIBOS-M ER16 Ø5x25.5, Portaherramientas
- Portaherramientas de sujeción poligonal
- Serie: TRIBOS-Mini
- Interfaz del portaherramientas: ER 16
- Diámetro de sujeción: 5 mm
- Longitud de proyección: 31.8 mm
- Concentricidad: ≤ 0,01 mm de 2,5 x D
- Par de apriete mín.: 3.5 Nm
Información técnica
Técnica | Portaherramientas de sujeción poligonal |
---|---|
Serie | TRIBOS-Mini |
Interfaz del portaherramientas | ER 16 |
Portaherramientas estándar | ISO 15488-A |
Diámetro de sujeción D1 | 5 mm |
Tamaño de sujeción ER | ER 16 |
D2 [mm] | 9 |
D3 [mm] | 10 |
L [mm] | 53 |
L4 [mm] | 22.5 |
L5 [mm] | 25.5 |
G | M8x1 |
Par de apriete mín. [Nm] | 3.5 |
Peso [kg] | 0.3 |
Compatible con todas las tuercas de sujeción de ER convencionales
Estas variantes del producto son adecuadas tanto para centros de fresado como de torneado
Estas variantes del producto son adecuadas tanto para centros de fresado como de torneado
Modelo
Diseño de giro simétrico
Concentricidad
≤ 0,01 mm de 2,5 x D
Calidad del zanco de la herramienta
h6
Tornillo de ajuste longitudinal
Sin tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud
Tope de profundidad disponible como accesorio
Diseño cónico
Cono ER según la forma A DIN-6388
Versión cónica ER adicional disponible bajo consulta
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta