arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
TCU-P

TCU-P

Compensador de tolerancias
Para compensar pequeñas desviaciones de ubicación mediante aplicaciones de fijación y manipulación

SCHUNK 고객이 얻는 혜택

  • 공작물 관련 허용값 및 위치 부정확도 보정
    걸림 위험 감소, 조립에 필요한 힘 감소 및 워크피스와 핸들링 장치의 마모 최소화
  • 추가 어댑터 플레이트 없이
    추가 어댑터 플레이트 불필요
  • 소형 디자인
    낮은 높이와 가벼운 중량
  • 공압 잠금
    탄성중합체의 긴 수명, 이동 중에 견고한 유닛
  • 잠금 모니터링
    프로세스 안정 시퀀스, 주기 시간 단축

옵션 및 특별 정보

  • 잠금 모니터링
    자성 스위치 사용
  • 연결
    호스 플러그인 연결 2개
  • 주변 온도
    -10°C ~ 90°C
  • 작동 압력
    4bar에서 8bar까지
  • 식품 등급의 윤활
    이 제품에는 식품 규격 윤활제가 기본으로 포함되어 있습니다. EN 1672-2:2020의 요건이 완전히 충족되지 않았습니다. 관련 NSF 인증서는 작동 설명서에 있는 윤활제 정보를 사용하여 https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp에서 확인할 수 있습니다.