LGP 25-IS
Gripper paralelo
ID 312914
Este producto es un producto antiguo.
Productos alternativos:
Gripper paralelo LGP, Tamaño: 25, neumática, con mantenimiento de la fuerza de agarre: IS
- Carrera por mordaza: 8 mm
- Fuerza de apertura: 518 N
- Temperatura ambiente máx.: 90 °C
Información técnica
| Carrera por mordaza [mm] | 8.0 |
|---|---|
| Fuerza de apertura [N] | 518.0 |
| Fuerza de apertura (con longitud de los dedos de 0 mm) [N] | 562.0 |
| Fuerza de resorte mín. [N] | 80.0 |
| Peso [kg] | 0.48 |
| Peso recomendado de la pieza [kg] | 1.9 |
| Volumen del cilindro por carrera doble [cm³] | 27.0 |
| Presión de trabajo mín. [bar] | 4.0 |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 6.5 |
| Presión nominal de servicio [bar] | 6.0 |
| Tiempo de cierre [s] | 0.07 |
| Tiempo de apertura [s] | 0.04 |
| Tiempo de cierre/apertura, solo con muelle [s] | 0.12 |
| Longitud máxima admisible de los dedos [mm] | 50.0 |
| Peso máx. admisible por dedo [kg] | 0.12 |
| Clase de protección IP | 40 |
| Temperatura ambiente mín. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente máx. [°C] | 90.0 |
| Precisión de repetición [mm] | 0.02 |
| Longitud X [mm] | 64.0 |
| Anchura Y [mm] | 30.0 |
| Altura Z [mm] | 95.0 |
| Momento Mx máx. [Nm] | 9.0 |
| Momento My máx. [Nm] | 9.0 |
| Momento Mz máx. [Nm] | 6.0 |
| Máx. fuerza axial Fz máx. [N] | 450.0 |
Pueden ser necesarios 100 ciclos de agarre hasta que esté disponible la fuerza de agarre total (según lo indicado en la tabla de datos).
Cargas máx.
Máxima proyección permitida de los dedos
Fuerza de agarre en la apertura
Máxima proyección permitida de los dedos
Cargas máx.
Las fuerzas y los momentos indicados son valores estáticos que se aplican por garra base y deben darse simultáneamente. Adicionalmente podrían producirse cargas en el momento generado por la fuerza de agarre.
Máxima proyección permitida de los dedos
Fuerza de agarre en la apertura
- Eje X:
- Punto P: longitud de los dedos
- Eje Y:
- Fuerza de agarre
Máxima proyección permitida de los dedos
Lmax equivale a la longitud de dedo máxima permitida (consulte la tabla de datos técnicos).
- green
- Margen admisible
- grey
- Margen inadmisible
产品系列的常规说明
抓取力
在距离 P(请参见插图)处施加到每个机械手夹爪的抓取力的算术和。
手指长度
沿主轴方向,从距基准面距离 P 处测得。 在达到额定工作压力之前,适用最大允许手指长度。压力较高时,手指长度必须成比例减小至额定工作压力。
重复精度
定义为 100 个连续行程后极限位置分布。
工件重量
采用摩擦系数 0.1 和安全系数(防止由于重力加速 g 工件滑落) 2 计算压入配合抓取。如果是适形或捕获式抓取,可抓取工件重量则大很多。
闭合/打开时间
仅是基爪的移动时间,不含特定应用的机械手手指。不包括阀门开关时间、软管注入时间或 PLC 反应时间,但是计算周期时必须考虑这些时间。
工作原理
楔式结构
外壳材料
铝合金,阳极氧化
基爪材料
钢
启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。
保修期
24 个月
标配范围
定心元件、装配和操作说明书(包含制造商声明)。
抓取力保持
可通过配有机械抓取力安全装置或 SDV-P 保压阀的变型实现