DPZ
Pinza universal estanca
Este producto es un producto clásico de SCHUNK.
Obtenga más información y póngase en contacto aquí.
Productos alternativos:
A pesar de la elevada carga de momentos a la que se ven sometidas las mordazas base, esta pinza céntrica sellada de 3 dedos cumple los requisitos de IP67 y no permite la entrada de sustancias del entorno de trabajo en el interior del componente.
Denominación
Ventajas y beneficios
- Junta del borde en la guía exterior redonda
para el sellado permanente y seguro de la pinza - Pinza autocentrante estanca, de 3 dedos
cumple con los requisitos de IP 67 - Suministro neumático a través de conexión directa sin tubos o a través de conexiones roscadas
para el suministro neumático flexible, en cualquier sistema automatizado. - Dimensiones compactas
para minimizar los contornos perturbantes, durante la manipulación
Opciones e información especial
- Versión con autoretención de la fuerza de agarre AS/IS
La versión con autorretención mecánica de la fuerza de agarre garantiza una fuerza de agarre mínima en caso de disminución de la presión. En el modelo AS/S, actúa como fuerza de cierre, mientras que en el modelo IS actúa como fuerza de apertura. - Las fuerzas de apertura para el DPZ/DPG se especifican como 4 bar de aire comprimido. El DPZ/DPG se puede operar con un máximo de 4 bar si se utiliza para el agarre interior.
- Posición del dedo
detección por medio de sensores de proximidad magnéticos y/o inductivos - Utilice esta pinza únicamente para pedidos de repuestos. Para nuevos diseños, utilice la pinza sucesiva. Con gusto lo aconsejaremos, solo póngase en contacto con nosotros.