arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
KEH-MGT plus 03 400V/50Hz Abbildung ähnlich

KEH-MGT plus 03 400V/50Hz

Zubehör Magnetspanntechnik Standard

ID 1472406

Zubehör Magnetspanntechnik Standard

Produktmerkmale:
  • Steuereinheit 400 V / 50 Hz
  • Zur Magnetisierung bzw. Entmagnetisierung von MGT Magnetspannfuttern.
  • Passend zu: MGT-IC Ø800, MGT-IC Ø1000
Technische Daten:
  • Abmessungen: 600 x 400 x 200 mm
  • Anzahl Kanäle: 3
  • IP Schutzklasse: 20
  • Spannung: 400 V
  • Frequenz: 50 Hz
  • Gewicht: 20 kg
Largeur [mm] 400.0
Tension secteur [V] 400.0
Fréquence [Hz] 50.0
Nombre de canaux 3.0
Poids [kg] 20.0