arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SWO-K12-A Podobné zobrazení

SWO-K12-A

Modul pro průchod elektrických signálů

ID 9948702

Modul pro průchod elektrických signálů SWO-E, Velikost: K12, Adaptér pro rychlovýměnný systém, Strana adaptéru

  • Počet elektrických průchodů: 12
Vhodné pro Adaptér pro rychlovýměnný systém
Schéma šroubování K
Typ přenosu Signál
Vlastní hmotnost [kg] 0.07
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 60.0
Třída ochrany IP IP65 (pouze ve spojeném stavu)
Počet čepových kontaktů 12.0
Jmenovitý proud [A] 2.0
Stejnosměrný proud [V DC] 50.0
Elektrické připojení Otvor M12, s kódem A, 12kolíkový
Výstup elektrického připojení radiální
Zvláštní vlastnosti -

Obecné pokyny k řadě

Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.

Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.