AZB MAZAK CAT40-45° L1=41,3
Tornillos de retención
ID 9938209
AZB MAZAK CAT40-45° L1=41,3, Tornillos de retención
- Tornillo de retención Mori-Seiki MAS 90°
- Diámetro: 23 mm
Información técnica
D1 [mm] | 23 |
---|---|
D2 [mm] | 17 |
D3 [mm] | 25 |
L1 [mm] | 85 |
L2 [mm] | 45 |
L3 [mm] | 35 |
G1 | M24 |
Peso [kg] | 0.278 |
Modelo
Tornillo de retención Mori-Seiki MAS 90°