SGWB-G3-F 65-57-30
Agarre de mordazas reversibles
ID 432494
Mordazas de sistema, estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Mordaza de agarre reversible, fija
- Indicado para: KSC-F 125
- Interfaz 1: W-65-1
- Dimensiones: 65 x 57 x 30 mm
- paso de agarre: 3 mm
- Número de orificios de rejilla: 12
- Peso: 0.9 kg
Información técnica
Ancho [mm] | 65 |
---|---|
Profundidad [mm] | 57 |
Altura [mm] | 30 |
Fuerza máx. de sujeción [kN] | 25 |
Grupo | Unidad |
Peso [kg] | 0.9 |
Material suministrado
Sistema de mordazas, tornillos de fijación