TBA-D 250
Mordazas base
ID 402296
garras de sujeción estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Mordaza de soporte reversible
- Interfaz de garras: 1.5 mm x 60°
- Indicado para: Gripper de 2 mordazas TANDEM tamaño 250
- Interfaz 1: W-125-1
- Dimensiones: 113,4 x 125 x 63 mm
- Peso: 5.6 kg
Información técnica
Longitud [mm] | 113.4 |
---|---|
Ancho [mm] | 125 |
Altura [mm] | 63 |
Indicado para | 250 |
L [mm] | 113.4 |
B [mm] | 125 |
H [mm] | 63 |
B1 [mm] | 10.5 |
B2 [mm] | 20.2 |
B3 [mm] | 80 |
B4 [mm] | 25 |
G1 | M10 |
G2 | M8 |
L1 [mm] | 90 |
L2 [mm] | 38 |
L3 [mm] | 63.3 |
L4 [mm] | 17.5 |
L5 [mm] | 60.5 |
L6 [mm] | 27.9 |
T1 [mm] | 40 |
T2 [mm] | 15 |
T3 [mm] | 23 |
T4 [mm] | 27 |
T5 [mm] | 23 |
Peso [kg] | 5.6 |
Material suministrado
Mordazas base