KSL3 140-1
Accesorios de bloques de sujeción de fuerza
ID 1466120
Accesorios de bloques de sujeción de fuerza
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Placa de consola
- Para la fijación de la prensa de sujeción a la mesa de la máquina mediante pernos de sujeción o pinzas cilíndricas VERO-S.
- Indicado para: KSP3 140, KSH3 140
- Diámetro: 198 mm
- Altura: 21.5 mm
- Peso: 4.8 kg
Información técnica
Altura [mm] | 21.5 |
---|---|
Peso [kg] | 4.8 |
Material suministrado
Placa de consola