HGKHA 173
Mordazas de garra para la sujeción externa Sujeción
ID 122206
HGKHA 173, Mordazas de garra para la sujeción externa Sujeción
- Dentado: 1/16" x 90°
- Ancho de la ranura: 12 mm
- Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
Información técnica
Grupo de productos | Mordazas de garra para la sujeción externa Sujeción |
---|---|
Dentado | 1/16" x 90° |
Ancho de la ranura N [mm] | 12 |
Anchura B [mm] | 35 |
Altura (A) [mm] | 50 |
Profundidad de sujeción T [mm] | 20 |
Perno de apoyo roscado G | M6 |
Espacio entre barrenos b [mm] | 21 |
Tornillos | M12 |
Material | Acero 16MnCr5 templado |
m/ajuste [kg] | 1.4 |