arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
EWB-TS 630 Similar a la imagen

EWB-TS 630

Mordazas base

ID 160735

EWB-TS 630, Mordazas base
  • Dentado: Dentado recto
  • Montaje: 3/32" x 90°
  • Ancho de la ranura: 25.5 mm
  • Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
  • Material suministrado: Incluye tornillos cilíndricos
Grupo de productos Mordazas base
Montaje 3/32" x 90°
Dentado Dentado recto
Ancho de la ranura N [mm] 25.5
Anchura B [mm] 75
Anchura B1 [mm] 75
Altura (A) [mm] 85
Longitud L [mm] 203
Tornillos M20
m/ajuste [kg] 25.85