STNJ 315-5
Mordazas base
ID 160652
STNJ 315-5, Mordazas base
- Dentado: Dentado recto
- Montaje: 1.5 mm x 60°
- Ancho de banda: 18 mm
- Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
- Material suministrado: Incluye tornillos cilíndricos
Información técnica
Grupo de productos | Mordazas base |
---|---|
Montaje | 1.5 mm x 60° |
Dentado | Dentado recto |
Ancho de la pestaña S [mm] | 18 |
Anchura B [mm] | 50 |
Anchura B1 [mm] | 32 |
Altura (A) [mm] | 56 |
Altura H1 [mm] | 54 |
Longitud L [mm] | 120 |
Espacio entre barrenos a [mm] | 15 |
Espacio entre barrenos b [mm] | 30 |
Tornillos | M14 |
m/ajuste [kg] | 4.9 |