FN-T 12
Tuerca T sencilla
ID 148111
FN-T 12, Tuerca T sencilla
- Ancho de la ranura: 14 mm
- Par de apriete máx.: 62 Nm
- Unidad de suministro: 1 unidad
Información técnica
Grupo de productos | Tuerca T sencilla |
---|---|
Altura (A) [mm] | 18.5 |
Altura H1 [mm] | 8 |
Tornillo cil. | (D 18 / SW 12) |
Par de apriete máx. admisible [Nm] | 62 |
Al seleccionar las tuercas en T, compruebe las dimensiones de conexión del chuck (ancho de sierra/ranura)