FN-T 14
Tuerca T sencilla
ID 148112
FN-T 14, Tuerca T sencilla
- Ancho de la ranura: 17 mm
- Par de apriete máx.: 90 Nm
- Unidad de suministro: 1 unidad
Información técnica
Grupo de productos | Tuerca T sencilla |
---|---|
Altura (A) [mm] | 23 |
Altura H1 [mm] | 9 |
Tornillo cil. | (D 21 / SW 14) |
Par de apriete máx. admisible [Nm] | 90 |
Al seleccionar las tuercas en T, compruebe las dimensiones de conexión del chuck (ancho de sierra/ranura)