arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SBM-STA 160 Similar a la imagen

SBM-STA 160

Barras aserratadas de aluminio

ID 112169

SBM-STA 160, Barras aserratadas de aluminio

Propiedades del producto:
  • Dentado: 1/16" x 90°
  • Ancho de la ranura: 16 mm
  • Unidad de suministro: 1 unidad
Herramientas:
  • Descubra otras barras aserratadas en diferentes alturas y anchuras, disponibles en aluminio o acero. Haga clic en "Herramientas" y utilice nuestro buscador rápido de mordazas para chuck.
Grupo de productos Barras aserratadas de aluminio
Dentado 1/16" x 90°
Ancho de la ranura N [mm] 16.0
Anchura B [mm] 40.0
altura H [mm] 60.0
Longitud L [mm] 420.0
Material Aluminio
m/pieza [kg] 2.8