arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SZKA-ST 311 Similar a la imagen

SZKA-ST 311

Mordazas  de garra duras para la sujeción de barras

ID 182156

Disponibile in magazzino
SZKA-ST 311, Mordazas  de garra duras para la sujeción de barras

Propiedades del producto:
  • Dentado: Ranura y legüeta
  • Ancho de la ranura: 12 mm
  • Ancho de banda: 26 mm
  • Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
Herramientas:
  • ¿Desea conocer el rango de sujeción exacto de su chuck para torno? Haga clic en "Herramientas" y utilice nuestro buscador rápido de mordazas para chuck.
Grupo de productos Mordazas  de garra duras para la sujeción de barras
Dentado Ranura y legüeta
Ancho de la ranura N [mm] 12.0
Ancho de la pestaña S [mm] 26.0
Anchura B [mm] 32.0
altura H [mm] 56.0
Altura H1 [mm] 50.0
Longitud L [mm] 102.2
Profundidad de sujeción T [mm] 40.0
Espacio entre barrenos b [mm] 54.0
Tornillos M12
Material Acero 16MnCr5 templado
m/ajuste [kg] 2.2
Cuando se utiliza junto con mordazas de base SCHUNK EWB-MT 315