KSH3 100-Z
ID 1463173
Propiedades del producto:
- Prensa de sujeción de 2 mordazas
- Sujeción autocentrante
- Carrera estándar
- Orificios de posicionamiento elaborados con plantilla
- Mordazas base: Dentado fino y chaveta en cruz
- Dimensiones: 100 x 100 x 74,2 mm
- Fuerza de sujeción a la máxima presión de trabajo: 18 kN
- Carrera por mordaza: 2 mm
- Altura máx. de la mordaza: 60 mm
- Repetibilidad: 0.01 mm
- Presión de trabajo: 10 - 60 bar
- Consumo por doble recorrido: 30 cm³
- Tiempo de cierre/apertura: 1 s
- Peso: 5 kg
Información técnica
Carrera por mordaza [mm] | 2 |
---|---|
Fuerza de sujeción a la máxima presión de trabajo [kN] | 18 |
Presión de trabajo mín. [bar] | 10 |
Presión de trabajo máx. [bar] | 60 |
Repetibilidad de la prensa [mm] | 0.01 |
Altura máx. de la mordaza [mm] | 60 |
Distancia H [mm] | 16 |
Consumo por doble recorrido [cm³] | 30 |
Tiempo de cierre/apertura [s] | 1 |
Peso [kg] | 5 |
Material suministrado
Prensa de sujeción, tornillos de fijación para sistemas de mordazas y prensa de sujeción, tapones protectores, tornillos de ajuste, casquillos de sujeción, manual de instrucciones
Fuerza de sujeción*
La fuerza de sujeción es la suma aritmética de las fuerzas individuales presentes en las mordazas para chuck, con una distancia "H" a una presión máxima.
Tolerancia de altura de prensas
±0.04 mm.
Hay disponibles prensas de sujeción con la misma altura bajo consulta.
Repetibilidad
Resultado de la variación de las posiciones finales tras 100 ciclos sucesivos
Mantenimiento y reparación
Para el mantenimiento de las prensas TANDEM, debe utilizarse nuestra grasa especial LP 410 (ID 0184213).