KSF3-LH 100-Z
ID 1457348
Propiedades del producto:
- Prensa de sujeción de 2 mordazas
- Sujeción autocentrante
- Carrera larga
- Orificios de posicionamiento elaborados con plantilla
- Mordazas base: Dentado fino y chaveta en cruz
- Dimensiones: 100 x 100 x 69,2 mm
- Rango de fuerza de sujeción: 3 - 5 kN
- Rango de fuerza de sujeción con turbo: 9 - 11 kN
- Carrera por mordaza: 6 mm
- Altura máx. de la mordaza: 150 mm
- Repetibilidad: 0.01 mm
- Presión de apertura: 6 - 9 bar
- Presión del turbo máx.: 6 bar
- Consumo de aire por carrera: 500 cm³
- Tiempo de cierre/apertura: 0.2 s
- Peso: 4.5 kg
Información técnica
Carrera por mordaza [mm] | 6 |
---|---|
Fuerza de sujeción mín. [kN] | 3 |
Fuerza máx. de sujeción [kN] | 5 |
Repetibilidad de la prensa [mm] | 0.01 |
Altura máx. de la mordaza [mm] | 150 |
Distancia H [mm] | 16 |
Consumo de aire por carrera a 6 bar [cm³] | 500 |
Tiempo de cierre/apertura [s] | 0.2 |
Peso [kg] | 4.5 |
Material suministrado
Prensa de sujeción, tornillos de fijación para sistemas de mordazas y prensa de sujeción, tapones protectores, tornillos de ajuste, casquillos de sujeción, manual de instrucciones
Fuerza de sujeción*
La fuerza de sujeción es la suma aritmética de las fuerzas individuales presentes en las mordazas para chuck, con una distancia "H" a una presión máxima.
Rango de fuerza de sujeción
La fuerza de sujeción depende de la carrera debido a la tensión del resorte. La fuerza de sujeción máx. se alcanza en el estado "abierto", la fuerza de sujeción mín. en el estado "cerrado".
Tolerancia de altura de prensas
±0.04 mm.
Hay disponibles prensas de sujeción con la misma altura bajo consulta.
Repetibilidad
Resultado de la variación de las posiciones finales tras 100 ciclos sucesivos
Mantenimiento y reparación
Para el mantenimiento de las prensas TANDEM, debe utilizarse nuestra grasa especial LP 410 (ID 0184213).