NSE mikro 49-13
Módulos de sujeción
ID 1322876
Módulo de sujeción estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Sistema con resorte - Apertura neumática
- Función turbo
- Detección de la presión dinámica de las posiciones del pistón de sujeción
- Dimensiones: Ø49 x Ø38 x 19.8 mm
- Fuerza de retracción:: 400 N
- Fuerza de tiro, con turbo: 1500 N
- Presión de accionamiento: 6 bar
- Repetibilidad: < 0.005 mm
- Peso: 0.2 kg
Información técnica
Diámetro [mm] | 49 |
---|---|
Fuerza de retracción: [N] | 400 |
Fuerza de tiro, con turbo [N] | 1500 |
Presión de desbloqueo [bar] | 6 |
Repetibilidad [mm] | < 0.005 |
Peso [kg] | 0.2 |
Material suministrado
Módulo de sujeción, tornillos de montaje, juntas tóricas, tapas, manual de instrucciones; sin pines de sujeción