PAL S mikro 110 x 50
Pallets de sujeción sin dispositivos de sujeción
ID 1358961
Paleta de sujeción estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Lado superior para el acabado por parte del cliente
- Pasador de sujeción de dos direcciones inferiores SPx micro 10
- Dimensiones: 109,8 x 49,8 x 12 mm
- Material: Acero
- Paralelismo: 0.02 mm
- Peso: 0.5 kg
Información técnica
Longitud [mm] | 109.8 |
---|---|
Ancho [mm] | 49.8 |
Material | Acero |
Paralelismo [mm] | 0.02 |
Peso [kg] | 0.5 |
Material suministrado
Palé de sujeción, pines de sujeción