SPC mikro 10
Pasadores de sujeción
ID 436630
Pasadores de sujeción estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Pasadores de sujeción estándar
- Perno de sujeción
- Fuerza de retención M3: 3 kN
- Fuerza de retención M4: 5 kN
- Material: Acero inoxidable
- Peso: 0.004 kg
Información técnica
Fuerza de retención M3 [kN] | 3 |
---|---|
Fuerza de retención M4 [kN] | 5 |
Material | Acero inoxidable |
Variante | Perno de sujeción |
Peso [kg] | 0.004 |
Material suministrado
Pernos de sujeción, tornillo de fijación