TENDO WZS CAT50 50 Ø5/8"x111
ID 28000631
- TENDO WZS
- Portaherramientas hidráulico de fijación por expansión
- Interfaz del portaherramientas: CAT 50
- Diámetro de sujeción D1: 5/8"
- Longitud de proyección L1: 111 mm
- Concentricidad: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
- Par de apriete mín.: 50 Nm
Material suministrado: No incluye una llave de accionamiento
Información técnica
Técnica | Portaherramientas hidráulico de fijación por expansión |
---|---|
Serie | TENDO WZS |
Interfaz del portaherramientas | CAT 50 |
Portaherramientas estándar | ASME B5.50 |
Diámetro de sujeción D1 | 5/8" |
D2 [mm] | 36.8 |
D3 [mm] | 69.85 |
D6 [mm] | 22 |
L2 [mm] | 47.5 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 39 |
L5 [mm] | 79 |
G | M10x1 |
Par de apriete mín. [Nm] | 50 |
Peso [kg] | 2.7 |
Modelo
Para máquinas de afilado y rectificado de herramientas, con accionamiento manual
Diseño corto, rígido
Concentricidad
< 0,003 mm a 2,5 x D
Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Calidad del zanco de la herramienta
h6
Boquillas intermedias
Los casquillos intermedios permiten sujetar vástagos con diámetros adicionales
Suministro de refrigerante
Suministro de refrigerante conforme a ASME B5.50
Tornillo de ajuste longitudinal
Con tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud
Material suministrado
No incluye una llave de accionamiento
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta