TENDO WZS SK50 Ø12x110
ID 219224
- TENDO WZS
- Portaherramientas hidráulico de fijación por expansión
- Interfaz del portaherramientas: SK 50
- Diámetro de sujeción D1: 12 mm
- Longitud de proyección L1: 110 mm
- Concentricidad: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
- Par de apriete mín.: 22 Nm
Material suministrado: No incluye una llave de accionamiento
Información técnica
Técnica | Portaherramientas hidráulico de fijación por expansión |
---|---|
Serie | TENDO WZS |
Interfaz del portaherramientas | SK 50 |
Portaherramientas estándar | DIN ISO 7388-1 AD |
Diámetro de sujeción D1 | 12 mm |
D2 [mm] | 36.5 |
D3 [mm] | 60 |
D6 [mm] | 21.5 |
L2 [mm] | 50 |
L4 [mm] | 55 |
L5 [mm] | 90.9 |
G | M8x1 |
Par de apriete mín. [Nm] | 22 |
Peso [kg] | 3.7 |
Modelo
Para máquinas de afilado y rectificado de herramientas, con accionamiento manual
Concentricidad
< 0,003 mm a 2,5 x D
Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Calidad del zanco de la herramienta
h6
Boquillas intermedias
Los casquillos intermedios permiten sujetar vástagos con diámetros adicionales
Portadora de datos
Taladro para portadora de datos de forma opcional
Suministro de refrigerante
Suministro de refrigerante conforme a ISO 7388 AD
Tornillo de ajuste longitudinal
Sin tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud
Material suministrado
No incluye una llave de accionamiento
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta