WZS ULMER FLANGE Ø20x115
Portaherramientas de expansión hidráulica accionado mediante fuerza de compresión
ID 206697
WZS ULMER FLANGE Ø20x115, Portaherramientas para rectificado de herramientas
- WZS ULMER
- Portaherramientas de expansión hidráulica accionado mediante fuerza de compresión
- Interfaz del portaherramientas: FLANSCH/FLANGE
- Diámetro de sujeción D1: 20 mm
- Concentricidad: < 0,003 mm a 2,5 x D
Información técnica
Técnica | Portaherramientas de expansión hidráulica accionado mediante fuerza de compresión |
---|---|
Serie | WZS ULMER |
Interfaz del portaherramientas | FLANSCH/FLANGE |
Diámetro de sujeción D1 | 20 mm |
D2 [mm] | 42 |
D6 [mm] | 28 |
L [mm] | 115 |
L10 [mm] | 5.5 |
L11 [mm] | 31.5 |
Peso [kg] | 3.3 |
Modelo
Alojamiento del portaherramientas de expansión hidráulica Ulmer Ø 85 mm
Sujeción accionada por motor
Concentricidad
< 0,003 mm a 2,5 x D
Calidad del zanco de la herramienta
h7
Boquillas intermedias
Los casquillos intermedios permiten sujetar vástagos con diámetros adicionales
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta
También se pueden fabricar interfaces especiales a petición del cliente.