KSC-F 160-480
Tornillo de banco de sujeción básico
ID 432620
Prensa estándar de accionamiento simple
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Sin sistema de mordazas
- Para corresponder con VERO-S
- Dimensiones: 160 x 480 x 70 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 50 kN
- Par de giro máx.: 120 Nm
- Peso: 28.5 kg
Información técnica
Ancho de la prensa [mm] | 160 |
---|---|
Fuerza máx. de sujeción [kN] | 50 |
Par de giro máx. [Nm] | 120 |
Peso [kg] | 28.5 |
Material suministrado
Prensa, con manual de instrucciones; sin garras de sistema ni torquímetro