KSG 100
Prensa NC
ID 430300
Prensa estándar de accionamiento simple reforzado
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Con mordazas reversibles estándar
- Ajuste de la fuerza de sujeción continua
- Dimensiones: 100 x 305 x 109 mm
- Ancho de la mordaza: 100 mm
- Fuerza de sujeción* : 4 - 30 kN
- Peso: 19.5 kg
Información técnica
Ancho de la prensa [mm] | 100 |
---|---|
Ancho de la mordaza [mm] | 100 |
Fuerza de sujeción mín. [kN] | 4 |
Fuerza máx. de sujeción [kN] | 30 |
Peso [kg] | 19.5 |
Material suministrado
Tensor con garras de inversión estándar incluidas garras de sujeción, palanca de sujeción, manual de instrucciones