arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SAT-W-BR 400-600

SAT-W-BR 400-600

Tombstone de sujeción cúbica

ID 431146

Torre de sujeción sin tensores

Propiedades del producto:
  • Torre de sujeción cuadrada con superficies de sujeción fresadas con precisión y plantilla de taladros continua de 50 mm
  • Plantilla de taladros con etiquetado alfanumérico
  • Nueva versión de plantilla de taladros con casquillos de ajuste endurecidos e insertos roscados Ø12F7/M12
Datos técnicos:
  • Placa base: 400 x 400 mm
  • Dimensiones de la torre: 250 x 250 x 600 mm
  • Material: Hierro fundido EN-GJL-250
  • Peso: 155 kg
Tamaño del pallet 400 x 400 mm
Peso [kg] 155

Material suministrado
Tombstone, cubierta, tornillos de transporte; sin cubierta ranurada de taladros