SAT-KSC-D 125-530 4V 400 x 400
Tombstones con dispositivos de sujeción
ID 1352171
Torre con dispositivos de sujeción
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Torre de sujeción compacta con prensas de accionamiento doble 4x KSC-D
- Placa base: 400 x 400 mm
- Dimensiones de la torre: 246 x 246 x 657 mm
- Material: Hierro fundido EN-GJL-250
- Peso: 210 kg
- Dispositivos de sujeción: KSC-D 125-530
- Dimensiones: 125 x 530 x 60 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 40 kN
- Par de giro máx.: 100 Nm
Información técnica
Tamaño del pallet | 400 x 400 mm |
---|---|
Peso [kg] | 210 |
Material suministrado
Torreta de sujeción, prensa, tornillo de transporte, manual de instrucciones; sin sistema de mordazas