SAT-KSF3 160 12V 500 x 500
Tombstones con dispositivos de sujeción
ID 471555
Torre con dispositivos de sujeción
Propiedades del producto:Datos técnicos de la torre de sujeción:
Propiedades del producto:Datos técnicos de la torre de sujeción:
- Placa base: 500 x 500 mm
- Dimensiones de la torre: 420 x 420 x 663 mm
- Material: Acero
- Peso: 355 kg
- Dispositivos de sujeción: KSF3 160
- Presión de accionamiento: 6 bar
Información técnica
Tamaño del pallet | 500 x 500 mm |
---|---|
Peso [kg] | 355 |
Material suministrado
Tombstone, prensas de sujeción, cubierta, tornillos de transporte, manual de instrucciones; sin sistemas de mordazas