arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SGWB-CG5-B 40-57-27

SGWB-CG5-B 40-57-27

Úchop reverzibilní čelisti

ID 1494320

Systémové čelisti, standardní

Vlastnosti produktu:
  • Úchop reverzibilní čelisti z tvrdokovu, pohyblivý
  • Rychlovýměnná čelist
  • Vhodné pro: KSX-C2 125
Technické údaje:
  • Rozměry: 40 x 57 x 27 mm
  • krok uchopení: 5 mm
  • Vlastní hmotnost: 0.8 kg
Width [mm] 40.0
Depth [mm] 57.0
Height [mm] 27.0
Bundle piece
Weight [kg] 0.8

Scope of delivery
System jaw