ROTA TB2 600-275 Z450-SV90°
공압 3죠 파워 척
N.º de identificação 818350
표준 공압 파워 선반 척
제품 특징:
제품 특징:
- 3죠 웨지 후크 척
- 관통 구멍: 275 mm
- 스핀들 홀더: Z450
- 척 사이드: 275 mm (10.83")
- 기계 측: 275 mm (10.83")
- 죠 인터페이스: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- 죠당 스트로크: 11.7 mm
- 최대 고정력(6바 기준): 200 kN
- 최대 구동 압력: 3 - 8 bar
- 최대 회전 속도: 1300 1/min
- 중량: 370 kg
Detalhes técnicos
| Tamanho do eixo | Z450 |
|---|---|
| Serração | 3/32" x 90° |
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 1300.0 |
| Força de fixação máx. (a 6 bar) [kN] | 200.0 |
| Pressão de operação mínima [bar] | 3.0 |
| Pressão máxima de operação [bar] | 8.0 |
| Curso/castanha [mm] | 11.7 |
| Consumo de ar/curso da castanha a 6 bar [l] | 43.8 |
| Momento de inércia [kgm²] | 20.4 |
| Peso [kg] | 370.0 |
Força de fixação-RPM-diagrama
Força de fixação-RPM-diagrama
- Eixo X:
- n [min-1]
- Eixo Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- yellow
-
SWB-AL 400
- green
-
Força de fixação mínima necessária Fspmin 33%
Escopo de fornecimento
Placa, porcas em T com parafusos, parafusos de montagem da placa, uniões cotovelo G 3/8 no anel distribuidor, acoplamentos para conexão à unidade de comando elétrico de ar comprimido, parafuso com olhal, operação manual; sem suporte de montagem do anel distribuidor, sem castanhas de sobrepor