arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
DPG-plus 200-1 Vergelijkbare illustratie

DPG-plus 200-1

シール付き汎用グリッパー

ID 1316090

シール付き汎用グリッパー DPG-plus, サイズ: 200, 空圧式

  • 片側ストローク: 25 mm
  • 閉力: 2565 N
  • 開力: 2730 N
  • 最高周囲温度: 90 °C
Zdvih na čelist [mm] 25.0
Zavírací síla [N] 2565.0
Otevírací síla [N] 2730.0
Uzavírací síla (u prstů o délce 0 mm) [N] 2888.0
Otevírací síla (u prstů o délce 0 mm) [N] 3084.0
Vlastní hmotnost [kg] 7.3
Doporučená hmotnost obrobku [kg] 12.8
Objem válce na dvojitý zdvih [cm³] 385.0
Min. provozní tlak [bar] 2.5
Max. provozní tlak [bar] 8.0
Jmenovitý provozní tlak [bar] 6.0
Min. tlak vnitřního ofuku [bar] 0.2
Max. tlak vnitřního ofuku [bar] 0.5
Doba zavření [s] 0.45
Doba otevření [s] 0.45
Max. přípustná délka prstu [mm] 200.0
Max. přípustná hmotnost jednoho prstu [kg] 5.5
Třída ochrany IP 67
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 90.0
Opakovatelná přesnost [mm] 0.02
Čistota místnosti třída ISO 14644-1 5
Délka X [mm] 238.5
Šířka Y [mm] 100.1
Výška Z [mm] 106.4
Max. moment Mx [Nm] 135.0
Max. moment My [Nm] 150.0
Max. moment Mz [Nm] 105.0
Max. axiální síla Fz max. [N] 3750.0
Upozorňujeme, že aby bylo dosaženo třídy krytí IP 67, musí mít chapadlo další hadici pro odvětrávání nebo přípojku stlačeného vzduchu. Podrobné informace jsou uvedeny v příručce k montáži a provozu. Další možností je slinutý filtr (součástí dodávky) namontovaný na přípojce stlačeného vzduchu na ochranu před průnikem nečistot > 0,12 mm. Tím se však snižuje třída ochrany na IP 54.
Dosažení plné uchopovací síly může trvat několik stovek uchopovacích cyklů (jak je uvedeno v tabulce s údaji).

Obecné pokyny k řadě

Délka prstu
se měří od referenčního povrchu jako vzdálenost P ve směru hlavní osy. Maximální přípustná délka prstů bude platit, dokud nebude dosaženo jmenovitého provozního tlaku. S vyššími tlaky je nutno zkrátit délku prstů v poměru ke jmenovitému provoznímu tlaku.

Poznámka - těsnost
Upozorňujeme, že aby bylo dosaženo třídy krytí IP 67, musí mít chapadlo další hadici pro odvětrávání nebo přípojku stlačeného vzduchu. Podrobné informace jsou uvedeny v příručce k montáži a provozu. Další možností je slinutý filtr (součástí dodávky) namontovaný na přípojce stlačeného vzduchu na ochranu před průnikem nečistot > 0,12 mm. Tím se však snižuje třída ochrany na IP 54.

Uchopovací síla
je aritmetický součet individuální síly vyvinuté na každé chapadlo ve vzdálenosti P (viz obrázek)

Opakovatelná přesnost
je definována jako rozložení koncových poloh během 100 po sobě jdoucích zdvihů.

Hmotnost obrobku
se vypočítá jako silové uchopování se součinitelem statického třetí 0,1 a bezpečnostním faktorem 2 proti vyklouznutí obrobku při zrychlení v důsledku gravitace g. V případě uchopení s tvarovým stykem jsou přípustné významně vyšší hmotnosti obrobku

Zavírací a otvírací časy
jsou doby pohybu výhradně základních čelistí bez prstů chapadla specifických pro danou aplikaci. Spínací časy ventilů, čas pro naplnění hadice nebo reakční časy PLC nejsou zohledněny a proto se musí brát v úvahu, když se vypočítávají časy cyklů.

Princip fungování
Kinematika klínového háku

Materiál těla
Hliníková slitina, eloxovaná

Materiál základních čelistí
Ocel

Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Záruka
36 měsíců

Parametry životnosti
na vyžádání

Rozsah dodávky
Středicí pouzdra, O-kroužky pro přímé připojení, montážní pokyny (provozní příručka s prohlášením o zapracování jsou k dispozici on-line)

Zařízení udržující upínací sílu i v případě výpadku médií
možné s využitím verze s mechanickým udržováním uchopovací síly nebo tlakovým ventilem SDV-P