arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
ADK M8-SW5 Illustrazione simile

ADK M8-SW5

Accessori per sistemi di cambio pallet rapido standard

Identyfikator 9985032

Accessori per sistemi di cambio pallet rapido standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Calotte di copertura
  • Per la copertura di viti di fissaggio e prevenzione dell'accumulo di trucioli
  • Adatto per: NSE-T3 138, 138-K, 138-V1, 138-V1-K, 138-V4, 138-V4-K; NSE-T plus 138, 138-V1
Dati tecnici:
  • Filetto : M8
  • Diametro: 13 mm
  • Altezza: 4.5 mm
  • Peso: 0.001 kg
Diametro [mm] 13.0
Altezza [mm] 4.5
Peso [kg] 0.001

La fornitura comprende
Calotte di copertura