arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
KSH3-F 140

KSH3-F 140

Hydrauliczne 2-szczękowe bloki mocujące

Identyfikator 1463187

Standardowy hydrauliczny blok mocujący

Cechy produktu:
  • 2-szczękowy blok mocujący
  • Ze stałą szczęką
  • Skok standardowy
  • Szczęki bazowe: Drobne ząbkowanie i wrąb krzyżowy
Dane techniczne:
  • Wymiary: 140 x 140 x 77,7 mm
  • Siła mocowania przy maks. ciśnieniu operacyjnym: 30 kN
  • Skok na szczękę: 6 mm
  • Maks. wysokość szczęki: 60 mm
  • Powtarzalność: 0.01 mm
  • Ciśnienie robocze: 10 - 60 bar
  • Zużycie oleju na cykl: 70 cm³
  • czas zamykania/otwierania: 1 s
  • Masa: 9.1 kg
Skok na szczękę [mm] 6.0
Siła mocowania przy maks. ciśnieniu operacyjnym [kN] 30.0
min. ciśnienie robocze [bar] 10.0
Maks. ciśnienie robocze [bar] 60.0
Imadło z wysoką powtarzalnością [mm] 0.01
Maks. wysokość szczęki [mm] 60.0
Odległość H [mm] 20.0
Zużycie oleju na cykl [cm³] 70.0
czas zamykania/otwierania [s] 1.0
Masa [kg] 9.1

Zakres dostawy
Blok mocujący, śruby mocujące do szczęk systemowych i bloku mocującego, zaślepki, śruby przyłączeniowe, tuleje mocujące, instrukcja obsługi

Siła mocująca
Siła mocowania to arytmetyczna suma indywidualnych sił działających przy szczękach w odległości „H” przy ciśnieniu maksymalnym.

Tolerancja wysokości imadła
±0.04 mm.
Bloki mocujące o tej samej wysokości są dostępne na zamówienie.

Powtarzalność
Wynika z odchyłki położenia końcowego po 100 kolejnych cyklach

Konserwacja i naprawa
Do konserwacji imadeł TANDEM należy stosować nasz specjalny smar LP 410 (nr id. 0184213)