arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
OPR-048-P00 Similar a la imagen

OPR-048-P00

ID 321341

Tempo di consegna su richiesta
Sensor anticolisión y contra sobrecarga OPR, Tamaño: 048, Reinicio: automatisch

  • Desviación de giro: ± 20 °
  • Fuerza Fd máx.: 440 N
Desviación axial [mm] 5.1
Adaptador angular [°] ± 13
Desviación de giro [°] ± 20
Momento de activación mín., angular Mx, My [Nm] 2.3
Par de activación mín., rotatorio Mz [Nm] 2.3
Fuerza de desbloqueo mín, axial Fd [N] 96.0
Fuerza máx. Fd [N] 440.0
Voltaje de alimentación mín. [V] 10.0
Voltaje de alimentación máx. [V] 30.0
Precisión de repetición [mm] ± 0.025
Capacidad de respuesta [mm] 0.5
Repetibilidad [min] 5.0
Presión de trabajo mín. [bar] 1.4
Presión de trabajo máx. [bar] 6.2
Peso [kg] 0.24
Temperatura ambiente mín. [°C] 5.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 60.0
Diámetro D [mm] 48.0
Altura Z [mm] 39.0
Momento Mx máx. [Nm] 6.0
Momento My máx. [Nm] 6.0
Momento Mz máx. [Nm] 6.9

Información general sobre la serie

Condiciones ambientales extremas
Tenga en cuenta que el uso en condiciones ambientales extremas (p. ej.: en la zona del refrigerante, con polvo de fundición o de pulido) puede acortar considerablemente la vida útil de estas unidades y, por lo tanto, no podemos asumir la garantía. Sin embargo, en muchos casos disponemos de la solución adecuada. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.

Accionamiento
Neumático, con aire comprimido filtrado según DIN ISO 8573-1: 7 4 4

Principio de funcionamiento
pistones con cilindro integrado

Material suministrado
Sensor de anticolisión y sobrecarga en la variante pedida, elementos para la conexión eléctrica e información sobre seguridad. Las instrucciones específicas del producto pueden descargarse en schunk.com/downloads-manuals.

Garantía
24 meses