arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
CELSIO SCAPTO C6 Ø12x160 Ilustração semelhante

CELSIO SCAPTO C6 Ø12x160

Porta-ferramentas termorretráteis

Identifikačné číslo 243453

CELSIO SCAPTO C6 Ø12x160, Porta-ferramentas
  • Porta-ferramentas termorretráteis
  • Série: CELSIO
  • Interface do porta-ferramentas: SCHUNK CAPTO C6
  • Diâmetro de fixação: 12 mm
  • Comprimento de projeção: 160 mm
  • Precisão de concentricidade: ≤ 0,003 mm medido no furo de fixação (conforme DIN 69882-8)
  • Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 150 Nm
テクノロジー 焼きバメタイプ
シリーズ CELSIO
ツールバーインターフェース SCHUNK CAPTO C6
ツールホルダーの標準 ISO 26623-1
クランプ径 D1 12 mm
D2 [mm] 32.0
D6 [mm] 24.0
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 160 mm / 6.3"
L2 [mm] 47.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 135.5
G M10x1
最小トルク [Nm] 150.0
重量 [kg] 1.9
冷却剤対応 あり
これらの製品バリエーションは、フライス盤とターニングセンターの両方に適しています

振れ精度
≤ 0.003  mm、クランピングボアで測定 (DIN 69882-8に準拠)

バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5

ツールシャンク等級
h6

データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴

ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け

長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり

バランスネジ
バランスネジ用のスレッドあり

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。