arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.

Pre stredne veľké a veľké dávky a nízke až stredné varianty produktov: inline depanelizačný stroj SCHUNK radu ILR v kombinácii so systémom výmeny uchopovačov zaisťuje maximálnu flexibilitu a minimálne nastavovacie časy. Vďaka špeciálne vyvinutému vysoko rýchlostnému podávaniu panelov a použitiu vysoko dynamických pohonov s ovládaním dráhy pre vysekávanie a manipuláciu s doskami plošných spojov sa dosiahne maximálna výkonnosť. Jednoduchý a optimalizovaný dizajn viacúčelového uchopovača výrazne znižuje náklady na nástroje.

Vaša pridaná hodnota

  • Rýchly podávač s lineárnym motorom založený na minimálnom zaťažení pri podávaní panelov
  • Najkratšia depanelizácia vďaka vysoko dynamickému lineárnemu motorovému frézovaciemu portálu so špeciálnym držaním frézovacej kefy
  • Skrátené časy manipulácie s odpojenými konštrukčnými skupinami dosiahnuté lineárnym systémom manipulácie s nepretržitým riadením dráhy
  • Maximálna flexibilita a minimálny čas nastavenia vďaka jednoduchým a automaticky vymeniteľným viacnásobným uchopovacím zariadeniam
  • Voliteľné rozšírenie integrovaným systémom paletizácie
  • Ergonomický dizajn a moderný vzhľad
  • Modulárny dizajn umožňuje automatizovanému systému „rast“ spolu s budúcimi požiadavkami zákazníkov

Obsah bude čoskoro k dispozícii

Najvhodnejšia podpora procesov od skúsených špecialistov depanelizačnej technológie

Obsah bude čoskoro k dispozícii

Projektoví manažéri v spoločnosti SCHUNK sú špecialisti v procese vysekávania dosiek, čo im umožňuje zabezpečiť, aby naše stroje boli optimálne integrované do zákazníckych procesov. Individuálne procesy definované zákazníkom môžu byť ľahko a efektívne integrované do buniek. Vďaka spoľahlivosti, včasným dodávkam vo všetkých fázach projektu a transparentnej komunikácii vytvára náš tím základ dôveryhodnej spolupráce.

Manipulácia s paletami

Obsah bude čoskoro k dispozícii Lineárna manipulácia s paletami motorov deteguje stav palety pomocou ovládania svetelnej bariéry, čím zabezpečuje hladký chod aj pri rôznych variantoch paliet.
Obsah bude čoskoro k dispozícii Inline depanelizačné stroje môžu byť na požiadanie vybavené systémom paletizácie PAL-1400. Skupiny výrezov sa potom môžu priamo umiestniť do podnosov s rozmermi do 600 x 400 mm na ďalšie spracovanie. Podnosy môžu byť podávané pomocou vozíkov alebo pásov. Širokú škálu variantov paliet je možné bezpečne spracovať pomocou voliteľného kódovania paliet.
Obsah bude čoskoro k dispozícii

Stanica na výmenu prstov uchopovača

Automatická výmena prstov uchopovača umožňuje rýchlu a jednoduchú výmenu produktu bez potreby ďalších nákladných uchopovačov. Do úložného priestoru je možné vložiť až 24 prstov. Preto je k dispozícii 276 kombinácií prstov. Stroj je permanentne vybavený všetkými produktami.

Obsah bude čoskoro k dispozícii

Maximálna flexibilita

Ľahké uchopovače pre manipuláciu s plošnými spojmi umožňujú krátke časy cyklu a maximálnu flexibilitu.

Obsah bude čoskoro k dispozícii

100 % kontrola počas procesu

Počas vizuálnej prehliadky sa doska plošných spojov skúša vzhľadom na odchýlky od usporiadania. Obrysy na povrchu dosky s plošnými spojmi sú porovnané s CAD údajmi alebo s tolerančnými oknami, ktoré sú určené aj pre najmenšie odchýlky.