arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
TRIBOS-R SRE SO 28 類似のイラスト

TRIBOS-R SRE SO 28

サイズ縮小インサートが側面で開いています。

ID 25000594

TRIBOS-R SRE SO 28, サイズ縮小インサートが側面で開いています。
  • クランプ軸用: Ø8, Ø1/4"
  • 長さ L1: 45 mm
クランプ軸用 Ø8, Ø1/4"
D2 [mm] 28.0
L1 [mm] 45.0
重量 [kg] 0.45