WTR-A 140
Mordazas de cambio rápido
Identifikačné číslo 1479314
garras de sujeción estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Mordaza superior en bruto
- Mordaza de cambio rápido
- Indicado para: Tamaño de la prensa TANDEM BWA 140
- Dimensiones: 65 x 67,8 x 33 mm
- Material: 16MnCr5
- Peso: 1.2 kg
Technické údaje
Longitud [mm] | 65 |
---|---|
Ancho [mm] | 67.8 |
Altura [mm] | 33 |
Material | 16MnCr5 |
Indicado para | 140 |
L [mm] | 65 |
B [mm] | 67.8 |
H [mm] | 33 |
L1 [mm] | 15 |
T1 [mm] | 18 |
T2 [mm] | 22 |
T3 [mm] | 45 |
Peso [kg] | 1.2 |
Material suministrado
Mordazas de cambio rápido