ROTA THW3 225-66 A8-GBK
Mandrins de tour automatique à changement rapide de mors
ID 1366708
Mandrin de tour automatique avec système de changement rapide de mors standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mandrin à piston annulaire à 3 mors
- Conception étanche
- Système à changement rapide de mors
- Perçage: 66 mm
- Support de broche: ISO 702-1 Nr. 8
- Interface des mors: Denture droite
- Intervalle de lubrification nettement plus long qu'avec un mandrin à changement rapide de mors conventionnel
- Forces de serrage constantes assurant une qualité uniforme des pièces
- Course par mors : 7.4 mm
- Pas de dent: 4.712 mm
- Course du piston: 21 mm
- Force de serrage max.: 82 kN
- Force d'actionnement max.: 41 kN
- Vitesse de rotation max.: 5400 1/min
- Poids: 31 kg
Détails techniques
| Tipo di mandrino | ISO 702-1 |
|---|---|
| Dimensioni del mandrino | Nr. 8 |
| Dentatura | Dentatura diritta |
| Numero di giri max. [1/min] | 5400.0 |
| Forza di serraggio max. [kN] | 82.0 |
| Forza di azionamento max [kN] | 41.0 |
| Corsa/griffa [mm] | 7.4 |
| Passo tra i denti [mm] | 4.712 |
| Corsa del pistone (H) [mm] | 21.0 |
| Momento di inerzia [kgm²] | 0.23 |
| Peso [kg] | 31.0 |
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
- Axe X:
- n [min-1]
- Axe Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 200
- red
-
SFA 200
- yellow
-
GST 201
- purple
-
UVB 200
- green
-
Forza di serraggio minima richiesta Fspmin 33%
La fornitura comprende
Mandrino, 1 kit di griffe base con viti, chiave di disinnesto, viti di montaggio del mandrino e istruzioni per l'uso