arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
AGM-WZ 063 Vergelijkbare illustratie

AGM-WZ 063

Compensatie-eenheid

IDnr. 1591354

Compensatie-eenheid AGM-Z, Maatuitvoering: 063

  • Compensatie Z: 8 mm
  • Kracht Fz max.: 600 N
  • Kracht Fd max.: 1200 N
  • Max. veerkracht: 125 N
  • IP-beschermklasse: 40
Compensatie Z [mm] 8.0
Compensatiehoek [°] ± 5
Vergrendelingskracht ingetrokken [N] 980.0
Vergrendelingskracht uitgeschoven [N] 1300.0
Max. veerkracht [N] 80.0
Max. veerkracht [N] 125.0
Uitbreekkoppel drukloos [Nm] 3.0
Vergrendelingsmoment (A+B) Mx, My [Nm] 30.0
Vasthoudkoppel Mx, My centraal vergrendeld (A+B) [Nm] 60.0
Vergrendelingskoppel Mx, My bedieningszuiger (B) [Nm] 11.0
Vasthoudkoppel Mx, My centraal vergrendelde regelzuiger (B) 0 - 6 bar [Nm] 16.0
Min. werkdruk [bar] 2.5
Max. werkdruk [bar] 6.5
Nominale werkdruk [bar] 6.0
Min. werkdruk stijfheidaanpassing [bar] 0.0
Max. werkdruk stijfheidaanpassing [bar] 6.5
Rondloopnauwkeurigheid [mm] 0.02
Herhaalbaarheid hoek [°] 0.05
Aansluiting aan robotzijde ISO 9409-1-63-4-M6
Aansluiting aan gereedschapszijde ISO 9409-1-63-4-M6
Gewicht [kg] 4.1
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 60.0
Vloeistofverbruik [cm³] 47.0
Centrering vloeistofverbruik (A+B) [cm³] 18.0
Regelzuiger voor vloeistofverbruik (B) [cm³] 7.0
Verlengingstijd [s] 0.2
Terugtrektijd [s] 0.25
Vergrendeltijd [s] 0.08
Luchtaansluiting vergrendeld en ontgrendeld M5
Max. excentrische belasting [mm] 300.0
IP-beschermklasse 40
Max. statisch moment Mx/My [Nm] 55.0
Max. statisch moment Mz [Nm] 55.0
Max. statische kracht Fx/Fy [N] 500.0
Max. statische kracht Fz [N] 600.0
Max. dynamisch buigmoment Mx/My [Nm] 20.0
Max. dynamisch buigmoment Mz [Nm] 40.0
Kracht Fx max. dynamisch [N] 220.0
Kracht Fy max. dynamisch [N] 220.0
Kracht Fz max. dynamisch [N] 300.0
Max. kracht Fz [N] 1200.0
Meer technische gegevens zijn te vinden op schunk.com.

Algemene opmerkingen over de reeks

Ruwe omgevingscondities
Let op: het gebruik onder zware omgevingscondities (bijv. in koelbereik of bij giet- en slijpstof) kan de levensduur van de eenheden aanzienlijk verkorten; hiervoor stellen wij ons niet aansprakelijk. In veel gevallen kunnen we echter wel een oplossing vinden. Neem contact met ons op voor assistentie.

Vloeistofverbruik
heeft betrekking op het luchtverbruik per terugtrek- en uitschuifcyclus

Geleidingssysteem
Kogelgeleiders

Bewaking
via magneetschakelaar of inductieve naderingssensor

Aandrijving
pneumatisch, met gefilterde perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Behuizing
harde, geanodiseerde aluminiumlegering, functionele onderdelen gemaakt van gehard staal

Levering
Compensatie-eenheid in de bestelde variant, elementen voor mechanische aansluiting en veiligheidsinformatie. Productspecifieke instructies kunnen gedownload worden op schunk.com/downloads-handleidingen.

Garantie
24 maanden