arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SWO-P188-K Ilustração semelhante

SWO-P188-K

Módulo de passagem de fluido

Ident.-Nr. 1318443

Auf Lager
Módulo de passagem de fluido SWO-F, Tamanho: P188, Mestre de troca rápida, Lado mestre

  • Nº de passagens de fluido: 8
Adequado em Mestre de troca rápida
Diagrama de conexão do parafuso J
Tipo de transmissão Garras pneumáticas
Peso [kg] 0.24
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 60.0
Nº de passagens de fluido 8.0
Conexão G1/8"
Tipo de meio ar, vácuo
Fluxo de volume KV [m³/h] 0.55
Pressão máxima de operação [bar] 8.0
Conexão de saída radial
Propriedades especiais -

Notas gerais sobre a série

Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.

Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.