arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
CC Set ER 11 Abbildung ähnlich

CC Set ER 11

ER Spannzangenset

ID 280220

En stock
CC Set ER 11, ER Spannzangenset
  • DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • Anzahl ER Spannzangen: 13
  • Für Spanndurchmesser: Ø1 - 7
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,005 mm
Pour ER 11
Pour diamètre de serrage Ø1 - 7
D1 min. [mm] 1.0
D1 max. [mm] 7.0
Poids [kg] 0.263
Nombre de mandrins à pince ER 13.0
Norme DIN ISO 15488-B pour pince de serrage ER