arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
RWH mini 74-25

RWH mini 74-25

표준 퀵 체인지 팔레트 시스템용 액세서리

ID 471194

재고 있음
표준 퀵 체인지 팔레트 시스템용 액세서리

제품 특징:
  • VERO-S SPx mini 20용 클램핑 핀 장착
  • 클램핑 장치 보관을 위한 금속 시트 인서트용 인서트로 사용됨
기술 데이터:
  • 치수: Ø74 x 31.5 mm
  • 클램핑 높이: 25 mm
  • 관통 구멍: 18.6 mm
  • 재료: 플라스틱
  • 색상: 블랙
  • 중량: 0.2 kg
Diameter [mm] 74.0
D2 [mm] 18.6
D3 [mm] 64.0
L1 [mm] 6.5
L2 [mm] 3.0
H1 [mm] 25.0
H2 [mm] 31.5
Material Plastic
Color Black
Weight [kg] 0.2

Scope of delivery
Clamping pin holder