SGBB-B 100-67-34
Monoblock jaws
IDnr. 430086
System jaws, standard
Product features:
Product features:
- Monoblock jaw, movable
- Interface 1: W-100-1
- Suitable for: KSG 100
- Dimensions: 100 x 67 x 34 mm
- Weight: 1.6 kg
Technische gegevens
| Largeur [mm] | 100.0 |
|---|---|
| Profondeur [mm] | 67.0 |
| Hauteur [mm] | 34.0 |
| Poids [kg] | 1.6 |
Etendue de la livraison
Mors du système, vis de fixation ; sans mors rapportés