arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
EGH 80-IOL-N-FCRXEK Starter Abbildung ähnlich

EGH 80-IOL-N-FCRXEK Starter

Universalgreifer

Ident.-Nr. 1468620

Universalgreifer EGH, Baugröße: 80, elektrisch, Passender Roboter: FANUC CRX-10iA, CRX-10iA/L, Roboterflansch: UR mit externer Verkabelung

  • Hub pro Backe: 40 mm
  • Min. Greifkraft: 50 N
  • Max. Greifkraft: 100 N
  • Spannungsversorgung: 24 V
  • Max. Strom gesamt: 2 A
  • Max. Umgebungstemperatur: 55 °C
Passender Roboter FANUC CRX-10iA, CRX-10iA/L
LED-Lichtband integriert
Darstellbare Farben grün, gelb, rot
Länge X [mm] 114.0
Breite Y [mm] 86.5
Höhe Z [mm] 133.0
Hub pro Backe [mm] 40.0
Min. Greifkraft [N] 50.0
Max. Greifkraft [N] 100.0
Min. Kraft pro Backe [N] 25.0
Max. Kraft pro Backe [N] 50.0
Empfohlenes Werkstückgewicht [kg] 0.5
Max. zulässige Fingerlänge [mm] 70.0
Max. zulässige Masse pro Finger [kg] 0.2
Wiederholgenauigkeit (Positionieren, unidirektional) [mm] ± 0.1
Wiederholgenauigkeit (Positionieren, bidirektional) [mm] ± 0.2
Schließzeit [s] 0.8
Öffnungszeit [s] 0.8
Eigenmasse [kg] 0.95
Eigenmasse inkl. Kabel [kg] 1.2
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 55.0
Schutzart IP 20
Kabelstecker/Kabelende offene Litzen
Kabellänge [m] 4.0
Nennspannung [V] 24.0
Nennstrom [A] 0.2
Max. Strom [A] 2.0
Übertragungsrate COM2
Port Class B
Anzahl digitaler Eingänge (Lichtband) 2.0
Moment Mx max. [Nm] 3.5
Moment My max. [Nm] 6.0
Moment Mz max. [Nm] 9.0
Max. Kraft axial Fz max. [N] 250.0

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Greifkraft
ist die arithmetische Summe der an jeder Backe wirkenden Einzelkraft, im Abstand P (siehe Zeichnung)

Fingerlänge
wird ab derselben Bezugsfläche wie der Abstand P in Richtung der Hauptachse gemessen.

Wiederholgenauigkeit (Greifen)
ist definiert als Streuung der Endlage bei 100 aufeinanderfolgenden Hüben.

Wiederholgenauigkeit (Positionieren, unidirektional)
ist definiert als die Streuung der Ist-Position der Grundbacken bei 100 aufeinander folgenden Bewegungen auf eine Soll-Position aus gleicher Richtung unter gleichbleibenden Bedingungen.

Wiederholgenauigkeit (Positionieren, bidirektional)
ist definiert als die Streuung der Ist-Position der Grundbacken bei 100 aufeinander folgenden Bewegungen auf eine Soll-Position aus beiden Richtungen unter gleichbleibenden Bedingungen.

Werkstückgewicht
wird errechnet bei Kraftschluss mit einem Haftreibwert von 0,1 und einer Sicherheit von 2 gegen Rutschen des Werkstücks bei Erdbeschleunigung g. Bei Formschluss ergeben sich deutlich höhere zulässige Werkstückgewichte.

Schließ- und Öffnungszeiten
sind reine Bewegungszeiten der Grundbacken ohne anwendungsspezifische Greiferfinger. SPS-Reaktionszeiten sind nicht enthalten und bei der Ermittlung von Zykluszeiten zu berücksichtigen.

Wirkprinzip
Ritzel-Zahnstangen-Prinzip

Grundbackenmaterial
Stahl

Betätigung
servoelektrisch, über bürstenlosen DC-Servomotor

Gewährleistung
12 Monate